DB3E-02-C-V-250V150

Numéro du matériau
3259084
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] 150
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation 05220
Qmax valves [l/mn] 15
Famille de produits DB3E
Plage de pression [bar] 5 - 350
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 15
Plage de réglage press. [bar] 10 - 250
Taille nominale 3
Désignation de l’objet DB3E-02-C-V-250V150
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3259084
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
DB3E Pressure Relief Valve
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

DB3E Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)