HRSGBKPU 30 S1 282 F1ZN
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3247474
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
ø de la bande - D [mm] | 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 |
---|---|
Isolation des colliers de serrage | Avec isolation |
Largeur de la bande [mm] | 30 |
Version avec/sans support | Sans support |
Version droite/arrondie | Droit |