>MRF3E/11L206FD30

Numéro de matériau
3236085
Vers groupe de produits parent
Livraison possible en env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal. chargement en cours... Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
En stock
Sur demande Vous pouvez demander un produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
chaque 1 PCE
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
Longueur d’élément 20 pouces
Nombre d’éléments 11
Matériau du corps E = Acier inoxydable
Taille MRF 3 = diamètre de conteneur 274 mm
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints V=FPM (Viton)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement *MERCI DE SUPPRIMER*
Taille de raccordement 50
Type de raccordement Bride SAE
Finesse de filtration 0
Matériau filtrant XX=sans élément filtrant
pmax [bar] 6

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MRF1 Notice de montage
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(8.44 MB)

MRF1 Installation istructions
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(8.43 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Notice de montage
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(7.27 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(7.26 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Prospectus produit FR

(0.8 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Prospectus produit EN

(0.8 MB)