UKF-3/2.0/P/130/4/615-80/LF500/10/D
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3234486
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
Taille PHE (échangeur de chaleur à plaques) | 615 |
---|---|
Finesse de filtration | 10 |
Gamme UKF | 3 |
Joints UKF | Perbunan |
Débit de la pompe | 130 |
Puissance moteur UKF [kW] | 4 |
Nombre de plaques | 80 |
Filtre UKF | LF |
Indicateur de colmatage | D |
Modèle UKF | UKF |