SK280-0,75/3218U-280AAE-VB-08
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3200553
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Série | 280 |
---|---|
Forme du piston | 0,8 m/s (piston 3) |
Volume nominal | 0,75 |
Matériau- Piston | Acier au carbone |
Matériau Joints + joints piston | PUR |
Matériau vérin Enveloppe, couvercle | Acier au carbone |
Dispositif supplémentaire | Aucun dispositif de surveillance |
Diamètre du piston (Øi) | 80 |
Types préférentiels | Oui |
Dispositif supplémentaire Côté fluide | aucun dispositif supplémentaire |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

ST-Notice d’utilisation
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.1 MB)

SK Notice d’utilisation
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(3.22 MB)

Accumulateurs hydropneumatiques à piston Série SK280
Prospectus produit
FR
(0.36 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Prospectus produit
EN
(0.46 MB)