Coil 12PN-4.1-50-1836
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3179990
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
Type de bobine | 50-1836 |
---|---|
Type de connecteur | Connecteur Deutsch |
Tension nominale [V] | 12 |
Courant maximal [A] | 1,75 |
M20004588 | 4,1 |
M20004590 | 0,24 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | A |
M20004593 | 67/69 |
M21001123 | 02 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 50 |
M21001128 | 36 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit
FR
(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit
EN
(0.76 MB)