DB10-01-C-N-340V

Numéro du matériau
3170443
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation FC10 -2
Qmax valves [l/mn] 60
Famille de produits DB10
Plage de pression [bar] 20 - 345
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 60
Plage de réglage press. [bar] 20 - 236
Taille nominale 10
Désignation de l’objet DB10-01-C-N-340V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3170443
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
DB10-01 Pressure Relief Valve
Prospectus produit FR

(0.23 MB)

DB10-01 Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.23 MB)

DB10PY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit FR

(0.4 MB)

DB10PY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit EN

(0.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)