OF5N10P6Y2B03E
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3160359
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indications complémentaires | Z = sans |
Indicateur de colmatage | E = Standard, indicateur de contre-pression |
Finesse de filtration | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Matériau filtrant | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Taille du filtre | 2 = Élément 1300 |
Tension du moteur électrique | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Groupe moto-pompe | 6 = 40 l/min ; 1,5 kW |
Joints d’étanchéité | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Indice du type | 10 = Standard |
Exécutions | N = stationnaire sans commutation |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

OF5 S/N Instructions de montage/maintena
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(5 MB)