FSK-0127-2.5W-00000/O-/M12.000-SO66/70

Numéro du matériau
3150335
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Autres caractéristiques 2+E en tant qu’inverseur
Points de commutation 1SP
Matériau élément de raccordement FSK PA
Forme de connecteur FSK rectangulaire (MPM - SO70)
Pression nominale [MPa] 0,05
Pression nominale [bar] 0,5
Protection de surface Acier zingué (vis+écrou)
Écrou de fixation avec (écrou de fixation)
Rondelle de contraste sans
Vis de fixation FSK M12
Autre fonction (et vis creuse) Sans
Matériau du cadre FSK Aluminium
Matériau du tuyau PA
Géométrie du tuyau Ovale
Fonction de commutation FSK Inverseur (Change)
Exécution connecteur FSK MPM (2+E)
Joint plat / joint torique 0
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité FPM
Taille nominale FSA/FSK 127
Type FSA / FSK FSK
Réception / certificat de contrôle sans réception

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Operating manual FSK
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Indicateur de niveau/Contrôleur de niveau/Thermocontacteur
Prospectus produit FR

(0.6 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Prospectus produit EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Prospectus produit FR

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Prospectus produit EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Prospectus produit FR

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Prospectus produit EN

(3.22 MB)