HREL 6 A 21,3 PA ST M ZN

Numéro de matériau
3137392
Vers groupe de produits parent
Livraison possible en env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal. chargement en cours... Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
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
Taille DIN 3015 Taille 6
Application, serrage Câble + montage de flexible
Couple de serrage, boulon 10 Nm
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] 21,3
Série DIN3015 Gamme légère av. ins. élast.
Matériau, éléments de serrage Polyamide
Surface intérieure, éléments de serrage Surface intérieure lisse
Design, pièce DIN 3015 Assemblage A