SB35HB-50F1/112U-35A*
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3130686
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Raccordement hydraulique bride | DIN |
---|---|
Volume nominal | 50 |
Série | 35 |
Pression de gonflage réglable | Oui |
Matériau Vessie | NBR |
Matériau Corps d'accumulator | Acier au carbone |
Matériau- Raccordement hydraulique | Acier au carbone |
Types préférentiels | non |
ATEX | Non |
Dispositif supplémentaire Côté fluide | aucun dispositif supplémentaire |
Montage transfert | Non |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

Accumulateurs Accumulateur à vessie - Exécution basse pression
Prospectus produit
FR
(0.66 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Prospectus produit
EN
(0.76 MB)