SB40-50A1/342U-40B

Numéro du matériau
3130531
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Veuillez noter qu'il y a un supplément pour le remplissage p0 des accumulateurs. Ce montant sera ajouté à votre commande si une précharge est nécessaire. (avec supplément):
p0 charge en bar
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Raccordement hydraulique bride Sans bride, mais filetage
Volume nominal 50
Série 40
Pression de gonflage réglable Oui
Matériau Vessie NBR
Matériau Corps d'accumulator Acier inoxydable
Matériau- Raccordement hydraulique Acier inoxydable
Types préférentiels non
ATEX Non
Dispositif supplémentaire Côté fluide aucun dispositif supplémentaire
Montage transfert Non

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Accumulateurs Accumulateur à vessie - Exécution basse pression
Prospectus produit FR

(0.66 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Prospectus produit EN

(0.76 MB)