WK10N-01-C-N-24DG

Numéro du matériau
3109892
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 4/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WK10N-01
Type de bobine 50-1836
Implantation FC10-4
Qmax valves [l/mn] 32
Famille de produits WK10N
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 0 - 350
Bobine 24 V CC
Plage de débit [l/min] 0 - 32
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 32
Taille nominale 10
Désignation de l’objet WK10N-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3109892
Code article bobine 915142
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
WK10N-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.34 MB)

WK10N-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)