DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.120

Numéro du matériau
3109741
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Pression de réglage CE [bar, l/mn] 120BAR,110L/MIN
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Homologué CE + TÜV
Fonctionnement Limiteur de pression CE+TÜV
Mode de réglage Étanchéité par capuchon d’étanchéité
Implantation 12120A
Qmax valves [l/mn] 110
Famille de produits DB12120A
Plage de pression [bar] 30 - 400
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 110
Taille nominale 12
Désignation de l’objet DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.120
Pmax [bar] 400
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3109741
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Prospectus produit FR

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Prospectus produit EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Prospectus produit FR

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Prospectus produit EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Prospectus produit FR

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Prospectus produit EN

(0.65 MB)