BF P 5 G 3 W 1.0

Numéro du matériau
309454
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints 0=sans joint
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement W=sans perçage indicateur
Taille de raccordement 2 1/2 pouces
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 3
Matériau filtrant P=Non tissé papier
pmax [bar] 0

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
BF Filtre d'aération de réservoir
Liste des pièces de rechange FR

(1.26 MB)

BF Breather Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.79 MB)

Filtres d'aération et de remplissage
Prospectus produit FR

(3.36 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Prospectus produit EN

(3.17 MB)

BF Filtres d’aération de réservoir
Prospectus produit FR

(0.65 MB)

BF Tank Breather Filter
Prospectus produit EN

(0.83 MB)