RFL 851 D Q XX A 1.0
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
309119
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
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Taille de raccordement | 80 |
Type de raccordement | Bride DIN |
pmax [bar] | 25 |