SB330P-4A1/114U-330AI
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3084278
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Volume nominal | 4 |
---|---|
Série | SB330P(H)-... |
Pression de gonflage réglable | Oui |
Matériau Vessie | IIR (butyle) |
Matériau- Raccordement hydraulique | Acier au carbone |
Raccordement côté gaz | Standard* |
Raccordement hydraulique | Standard, filetage* |
Matériau Corps d'accumulator | Acier au carbone |
Type de raccordement (fluide) | ISO228 (BSP)* |
Matériau Vessie | IlR |
Types préférentiels | non |
ATEX | Non |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

Online-Questionnaire Amort.dePulsation
Information produit
FR
(0.71 MB)

Online-Form Pulsation damping
Information produit
EN
(0.73 MB)

Amortisseurs hydropneumatiques
Prospectus produit
FR
(1.58 MB)

Hydraulic dampers
Prospectus produit
EN
(1.45 MB)