KHFF-080-PN040-10333-06X
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3069860
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Construction | KHFF |
---|---|
Diamètre nominal DN | 80 |
Type de raccordement | Raccord bride |
Raccordement / désignation bride | Bride DIN |
Norme | DIN EN1092-1, série 14 ( F4 ) |
Matériau corps robinet à boisseau sphérique | Acier moulé |
Identifiant matériau | Acier moulé-Acier inoxydable-PTFE-PTFE |
Traitement de surface | phosphaté |
Exécution levier de commande | Levier de commande coudé |
Cote sur plats | SW19.3 |
Pression nominale. | 40 |
Pression nominale | 4 |
Pression nominale | 580 |
Manœuvre | Levier manuel |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Perçages de fixation | sans perçages de fixation |
Dispositif de fermeture | sans dispositif de fermeture |
Surveillance de la position de commutation | sans surveillance de la position de commutation |
Combinaison | pas de combinaison KH |
Exécution avec bride | Brides fixes |
Désignation de l’objet | KHFF-080-PN040-10333-06X |
Code article | 3069860 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.69 MB)

KHFF Robinets à tournant sphérique à brides
Prospectus produit
FR
(0.28 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Prospectus produit
EN
(0.29 MB)