COIL 12PU-2.2-40-1836

Numéro du matériau
3068138
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Type de bobine 40-1836
Type de connecteur Junior Timer axial
Tension nominale [V] 12
Courant maximal [A] 2,1
M20004588 2,2
M20004590 0,19
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 65/67
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit FR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit EN

(0.76 MB)