HRGKSM 4 R 343-354/351 ST
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3066064
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
ø de la bande - D [mm] | 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 |
---|---|
Isolation des colliers de serrage | Avec isolation |
Largeur de la bande [mm] | 30 |
Version avec/sans support | Avec support |
Version droite/arrondie | Arrondi |