SDR10A-01-C-V-15V

Numéro du matériau
3064820
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Mode de réglage Outil
Implantation FC10 -2
Qmax valves [l/mn] 160
Q famille de produits [l/min] 0 - 160
Famille de produits SDR10A
Pression d'ouverture [bar] 1
Plage de débit [l/min] 0 - 160
Fonctionnement Valve à siège
Fonction Limiteur de débit unidirection
Taille nominale 10
Désignation de l’objet SDR10A-01-C-V-15V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3064820
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
SDR10A-01 Needle Valve – Free Reverse Flow
Prospectus produit FR

(0.17 MB)

SDR10A-01 Needle Valve – Free Reverse Flow
Prospectus produit EN

(0.17 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)