SBO330-0,6E1/112U-330AB

Numéro du matériau
3041902
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Veuillez noter qu'il y a un supplément pour le remplissage p0 des accumulateurs. Ce montant sera ajouté à votre commande si une précharge est nécessaire. (avec supplément):
p0 charge en bar
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Série SBO330
Pression de gonflage réglable Oui
Type de raccordement (fluide) Filetage intérieur et extérieur*
Volume nominal 0,6
Matériau- Raccordement hydraulique Acier au carbone
Matériau Membrane NBR
Matériau Corps d'accumulator Acier au carbone
Types préférentiels Oui

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
ST-Notice d’utilisation
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.1 MB)

SBO Notice d’utilisation
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(8.17 MB)

SBO Operating Instructions
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(8.17 MB)

SBO Instructions de montage - réparation
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(2.79 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(2.79 MB)

Accumulateurs hydropneumatique à membrane
Prospectus produit FR

(0.77 MB)

Diaphragm Accumulators
Prospectus produit EN

(0.83 MB)

SBO Instructions de montage - réparation
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(12.92 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(12.92 MB)