ACCUSET-SB330-2,5A1/112U-10Y1-330
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3033474
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Raccordement hydraulique bride | Sans bride, mais filetage |
---|---|
Volume nominal | 2,5 |
Série | 330 |
Matériau Vessie | NBR |
Matériau Corps d'accumulator | Acier au carbone |
Matériau- Raccordement hydraulique | Acier au carbone |
Types préférentiels | non |
ATEX | Non |
Dispositif supplémentaire Côté fluide | aucun dispositif supplémentaire |
Montage transfert | Non |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

Ensemble de fixation pour accumulateur à vessie ACCUSET SB
Prospectus produit
FR
(1.18 MB)

Accumulator unit - ACCUSET-SB
Prospectus produit
EN
(1.23 MB)