VM 8 B.1

Numéro du matériau
303193
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Autres caractéristiques Indicateur de colmatage 0=pas d’autres caractéristiques
Exécution B=opt. avec réarm. auto
Pression de réponse 8
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
pmax [bar] 210

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
VA Indicateurs de colmatage
Prospectus produit FR

(4.48 MB)

Filter Clogging Indicators
Prospectus produit EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Prospectus produit EN

(0.29 MB)