VD 2 B.1 /-V

Numéro du matériau
303167
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Autres caractéristiques Indicateur de colmatage 0=pas d’autres caractéristiques
Exécution B=opt. avec réarm. auto
Pression de réponse 2
Matériau des joints V=FPM (Viton)
pmax [bar] 420

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - Can SAE J1939
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - Can SAE J1939
Prospectus produit EN

(0.29 MB)

VA Indicateurs de colmatage
Prospectus produit FR

(4.48 MB)

Filter Clogging Indicators
Prospectus produit EN

(5.27 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - IO-Link
Prospectus produit FR

(0.24 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - IO-Link
Prospectus produit EN

(0.24 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - CanBus
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - CanBus
Prospectus produit EN

(0.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Prospectus produit EN

(0.29 MB)