UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/10/D
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3030475
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
Taille PHE (échangeur de chaleur à plaques) | 610 |
---|---|
Finesse de filtration | 10 |
Gamme UKF | 3 |
Joints UKF | Perbunan |
Débit de la pompe | 20 |
Puissance moteur UKF [kW] | 2,2 |
Nombre de plaques | 20 |
Filtre UKF | MF |
Indicateur de colmatage | D |
Modèle UKF | UKF |