OLF-5-S-200-T-N5DM002-E
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3029680
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
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

OLF-5/xx-OLF-10/15 Notice de montage
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(7.68 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Notice de montage
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(12.04 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Notice de montage
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(13.47 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(16.48 MB)

OLF5 TAK Notice d'utilisation / maintena
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.14 MB)