KHN-Rp11/4-2232-16X-DVGW

Numéro du matériau
3023439
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Construction KHN
Diamètre nominal DN 32
Type de raccordement Taraudage
Raccordement / désignation bride Rp
Norme ISO 7-1 / DIN EN 10226
Matériau corps robinet à boisseau sphérique Laiton
Identifiant matériau Laiton-Laiton-PTFE-NBR
Traitement de surface nickelé
Exécution levier de commande Levier de commande coudé
Cote sur plats SW08.2
Pression nominale. 4
Pression nominale 0,4
Pression nominale 58
Manœuvre Levier manuel
Réception / certificat de contrôle autres
Perçages de fixation sans perçages de fixation
Dispositif de fermeture sans dispositif de fermeture
Surveillance de la position de commutation sans surveillance de la position de commutation
Combinaison pas de combinaison KH
Désignation de l’objet KHN-Rp11/4-2232-16X-DVGW
Code article 3023439

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS Robinets à tournant sphérique basse pression
Prospectus produit FR

(0.25 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Robinets à tournant sphérique basse pression en acierinoxydable
Prospectus produit FR

(0.25 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.26 MB)