RP16A-01-C-V-15-4

Numéro du matériau
3010166
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Fonction Clapets anti-retour, à déverr.
Ratio de pilotage 4
Mode de réglage Non disponible
Implantation FC16-3
Qmax valves [l/mn] 150
Famille de produits RP16A
Pression d'ouverture [bar] 1
Plage de débit [l/min] 0 - 150
Taille nominale 16
Désignation de l’objet RP16A-01-C-V-15-4
Pmax [bar] 420
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3010166
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Prospectus produit FR

(0.28 MB)

RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Prospectus produit EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)