HRSGBLP 30 S1 425 F1ZN
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3008586
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
ø de la bande - D [mm] | 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 |
---|---|
Isolation des colliers de serrage | Sans isolation |
Largeur de la bande [mm] | 30 |
Version avec/sans support | Sans support |
Version droite/arrondie | Droit |