COIL 230AG -40-1836
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3002594
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Type de bobine | 40-1836 |
---|---|
Type de connecteur | Connecteur DIN EN 175301-803 |
M21001125 | 230 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 2137 |
M20004590 | 0,19 |
M20004591 | 3 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | AC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 20 |
M20004589 | 0,11 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit
FR
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit
EN
(1.11 MB)