DB06C-01-C-N-180V

Numéro du matériau
2610322
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation FC06-2
Qmax valves [l/mn] 20
Famille de produits DB06C
Plage de pression [bar] 20 - 350
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 20
Plage de réglage press. [bar] 41 - 117
Taille nominale 6
Désignation de l’objet DB06C-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 2610322
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Prospectus produit FR

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Prospectus produit EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Prospectus produit FR

(0.34 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.34 MB)