HRS 3 KP 35 PP

Numéro du matériau
260017
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
PR.
(2 Pièce chaque)
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Taille DIN 3015 Taille 3
Application, serrage Montage de tuyauterie
Couple de serrage, boulon Pas d’informations
ancien code de commande HRS 3 KP 35 PP
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] 35
Série DIN3015 Gamme lourde
Matériau, éléments de serrage Polypropylène
Surface intérieure, éléments de serrage Surface intérieure nervurée
Design, pièce DIN 3015 Mâchoire de serrage, couple

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
260017 00001
Information produit FR

(0.21 MB)

260017 00001
Information produit EN

(0.21 MB)