FPU-1-350/010F2,5G9A3K
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
2114482
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Longueur flexible 1 | 2,5 |
---|---|
Plage d'affichages du manomètre | 0 ‑ 10 bar (‑ 145 psi) |
Type du flexible de remplissage 1 | pour bouteille d'azote 200 bar avec raccord W24,32x1/14 |
Nombre de flexibles de remplissage | 1 |
Nombre de réducteurs de pression (abréviation allemande : DM) | 0,0 |
Indicateur min. du manomètre 1 | 0 |
Unité manomètre 1 | bar-psi |
Type de manomètre 1 | Analogique |
Nombre de manomètres | 1 |
Indicateur max. du manomètre 1 | 10 |
Accessoires dispositif de gonflage et de contrôle FPU | Sans accessoires |
Type de mallette de protection | Plastique, rouge, HYDAC |
Mallette de protection | Mallette de protection |
Pièce de liaison G | G9* |
Exécution | Exécution standard |
Série | FPU-1 |
Types préférentiels | non |