Ventil 400-0,5-1*G3/4 P460/NBR (kompl)

Numéro de matériau
2102355
Vers groupe de produits parent
Livraison possible en env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal. chargement en cours... Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
En stock
PCE
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
Matériau Bouche hydraulique Acier au carbone
Types préférentiels non
Capacité min. SB 0,5, 0,5 - 0
Type de raccordement (fluide) Standard, filetage*
Capacité max. SB 1, 1 - 0