FLN W/HC 250 D K 25 A 1.1 /-B3.5

Numéro de matériau
1327695
Vers groupe de produits parent
Livraison possible en env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal. chargement en cours... Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Indicateur d’encrassement A=sans VA (vis de fermeture)
Taille de raccordement 38
Type de raccordement Bride SAE
Finesse de filtration 25
Matériau filtrant W/HC=Tissu métallique acier inoxydable
pmax [bar] 25

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FLN Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange FR

(0.84 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Liste des pièces de rechange EN

(0 MB)

FLN Filtre en ligne avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit FR

(0.36 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit EN

(0 MB)