RFL ON/PO 1300 C Q 20 A 1.0
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
1326166
Produit hors stock
Délai de livraison sur demande
Pour les prix, veuillez vous connecter
-
En stock
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicateur d’encrassement | A=sans VA (vis de fermeture) |
Taille de raccordement | 80 |
Type de raccordement | Bride DIN |
Finesse de filtration | 20 |
Matériau filtrant | ON/PO = OptimicronN Power |
pmax [bar] | 16 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7104-00001.jpg)
RFL Filtre en ligne version soudée
Liste des pièces de rechange
FR
(0.93 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7104-00001.jpg)
RFL Inline filter - Welded version
Liste des pièces de rechange
EN
(0.46 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BPR/PRD_DOC_BPR_7104-00001.jpg)
RFL Filtre en ligne Exécution soudée
Brochure industrie
FR
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BPR/PRD_DOC_BPR_7104-00001.jpg)
RFL Inline Filter Welded Version
Brochure industrie
EN
(0 MB)