BDE 1000 N 2 UBM 2.0
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1310509
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
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | UBM=Pressostat à dépression |
Taille de raccordement | 2 pouces |
Type de raccordement | Filetage (NPT) |
Finesse de filtration | 2 |
Matériau filtrant | SI=Silicagel |
pmax [bar] | 0 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

BDE Assécheur d'air
Liste des pièces de rechange
FR
(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Liste des pièces de rechange
EN
(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Prospectus produit
FR
(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Prospectus produit
EN
(0.79 MB)

BDE Belüftungstrockner
Prospectus produit
FR
(0.44 MB)

BDE Breather Dryer
Prospectus produit
EN
(0.46 MB)