ELF BN 5 G 3 W 4.0

Numéro du matériau
1305515
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement W=sans perçage indicateur
Taille de raccordement 2 pouces
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 3
Matériau filtrant BN=Betamicron-Basse pression
pmax [bar] 0

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
ELF Filtre d'aération de réservoir
Liste des pièces de rechange FR

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Liste des pièces de rechange EN

(0.95 MB)

Filtres d'aération et de remplissage
Prospectus produit FR

(3.36 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Prospectus produit EN

(3.17 MB)

ELF Filtres d'aération avec tamis de remplissage
Prospectus produit FR

(0.51 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Prospectus produit EN

(0.5 MB)