FMND BH/HC 160 LDE 6 LZ 1.2 /-AV
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1303900
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
Autres caractéristiques | AV=VA selon Audi-VW |
---|---|
Norme | 1=selon DIN 24550 |
Commutation | D=Commutation boisseau |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | LZ=optique/électrique |
Taille de raccordement | 1 1/4 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 6 |
Matériau filtrant | BH/HC=Betamicron-Haute pression |
pmax [bar] | 210 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

FMND Filtre en ligne comm. DIN 24550
Liste des pièces de rechange
FR
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Liste des pièces de rechange
EN
(1.34 MB)

FMND Filtre en ligne commutable avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit
FR
(1.07 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit
EN
(0.5 MB)