DF SN 330 SET 5 W 1.0
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1301848
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
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | W=sans perçage indicateur |
Taille de raccordement | pas de raccord |
Type de raccordement | pas de raccord |
Finesse de filtration | 5 |
Matériau filtrant | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 420 |