HFM ON 75 S J 10 B 1.0 /-B7
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1301066
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
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Indicateur d’encrassement | B=optique |
Taille de raccordement | 1 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 10 |
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
pmax [bar] | 400 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

HFM Filtre Pression
Liste des pièces de rechange
FR
(0.41 MB)

HFM Pressure Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.4 MB)

HFM Filtre pression
Prospectus produit
FR
(0.28 MB)

HFM Pressure Filter
Prospectus produit
EN
(0.27 MB)