HFM ON 75 S J 10 A 1.0 /-B7

Numéro du matériau
1298943
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicateur d’encrassement A=sans VA (vis de fermeture)
Taille de raccordement 1 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 400

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
HFM Filtre Pression
Liste des pièces de rechange FR

(0.41 MB)

HFM Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.4 MB)

HFM Filtre pression
Prospectus produit FR

(0.28 MB)

HFM Pressure Filter
Prospectus produit EN

(0.27 MB)