LPF ON 240 G E 5 D 1.2 /-L24-B6
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1297746
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
Autres caractéristiques | L24=Tension lampes 24V |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Taille de raccordement | 1 1/4 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 5 |
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
pmax [bar] | 50 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

LPF Filtre basse pression
Liste des pièces de rechange
FR
(1.53 MB)

LPF Low Pressure Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.66 MB)

LPF-TH Filtre en ligne thermique bypass
Liste des pièces de rechange
FR
(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Liste des pièces de rechange
EN
(0.9 MB)

LPF Filtres basse pression
Prospectus produit
FR
(0.52 MB)

LPF Low Pressure Filters
Prospectus produit
EN
(0.44 MB)

LPF Filtre en ligne avec thermobypass de dérivation
Prospectus produit
FR
(0.28 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Prospectus produit
EN
(0.3 MB)