FMND BN/HC 400 LDF 10 C 1.2 /-B7

Numéro du matériau
1294710
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation D=Commutation boisseau
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicateur d’encrassement C=Interrupteur électrique
Taille de raccordement 1 1/2 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant BN/HC=Betamicron-Basse pression
pmax [bar] 210

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
FMND Filtre en ligne comm. DIN 24550
Liste des pièces de rechange FR

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Liste des pièces de rechange EN

(1.34 MB)

FMND Filtre en ligne commutable avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit FR

(1.07 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit EN

(0.5 MB)