MFM 35 O D XX A 4.0 /-B7
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1290651
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
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Taille de raccordement | 22 X 1,5 |
Type de raccordement | Filetage (métrique) |
pmax [bar] | 280 |