BF BN 9 F 2 K 1.0
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1287469
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
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | K=Manomètre |
Taille de raccordement | 125 |
Type de raccordement | Raccordement spécial |
Finesse de filtration | 2 |
Matériau filtrant | BN=Betamicron-Basse pression |
pmax [bar] | 0 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

BF Filtre d'aération de réservoir
Liste des pièces de rechange
FR
(1.26 MB)

BF Breather Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.79 MB)

Filtres d'aération et de remplissage
Prospectus produit
FR
(3.36 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Prospectus produit
EN
(3.17 MB)

BF Filtres d’aération de réservoir
Prospectus produit
FR
(0.65 MB)

BF Tank Breather Filter
Prospectus produit
EN
(0.83 MB)