LFN BN/HC 40 I B 25 LZ 2.0 /-V-AV

Numéro du matériau
1286702
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Autres caractéristiques AV=VA selon Audi-VW
Norme 1=selon DIN 24550
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints V=FPM (Viton)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement LZ=optique/électrique
Taille de raccordement 1/2 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 25
Matériau filtrant BN/HC=Betamicron-Basse pression
pmax [bar] 100

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
DFN-DFNF-LFN-LFNF Filtres ligne DIN24550
Liste des pièces de rechange FR

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Liste des pièces de rechange EN

(0.85 MB)

LFN/LFNF/DFN Filtres en Ligne
Prospectus produit FR

(0.36 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Prospectus produit EN

(0.41 MB)