MFM ON 55 O H 20 B 4.0 /-V-B7

Numéro du matériau
1286620
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints V=FPM (Viton)
Bypass 7 bar
Indicateur d’encrassement B=optique
Taille de raccordement 3/4 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 20
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 280

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
MFM Filtre pression
Liste des pièces de rechange FR

(0.8 MB)

MFM Inline Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Filtre en ligne E/S même côté
Liste des pièces de rechange FR

(0.85 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Liste des pièces de rechange EN

(0.36 MB)

MFM Filtre en ligne avec percage en L
Liste des pièces de rechange FR

(0.8 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Liste des pièces de rechange EN

(0.36 MB)

MFM Filtre en ligne
Prospectus produit FR

(0.39 MB)

MFM Inline Filters
Prospectus produit EN

(0.36 MB)

MFM Filtre en ligne. Entrée et sortie du même côté.
Prospectus produit FR

(0.33 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Prospectus produit EN

(0.36 MB)

MFM Filtre en ligne avec orifice en L
Prospectus produit FR

(0.3 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Prospectus produit EN

(0.33 MB)