RKM MM 251 BVE 10 F 2.0 /-NR
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
1278145
Livraison possible en env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal.
chargement en cours...
Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | NR=Clapet anti-cavitation |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 2,5 bar |
Indicateur d’encrassement | F=Pressostat (pression refoulement) |
Taille de raccordement | 1 1/4 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 10 |
Matériau filtrant | *MERCI DE SUPPRIMER* |
pmax [bar] | 10 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RKM Filtre retour et d'aspiration
Liste des pièces de rechange
FR
(1.5 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
FR
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.42 MB)
RKM Filtres retour et d'aspiration - nouvelle génération
Prospectus produit
FR
(1.7 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Prospectus produit
EN
(5.25 MB)
RKM Filtre retour aspiration
Prospectus produit
FR
(1.13 MB)
RKM Return Line and Suction Boost Filter
Prospectus produit
EN
(2.6 MB)